Publier vos produits
AF-50 SYSTÈME DE FAÇADE À MONTANTS ET TRAVERSSES
AF-50 SYSTÈME DE FAÇADE À MONTANTS ET TRAVERSSES
    Morad

    AF-50 SYSTÈME DE FAÇADE À MONTANTS ET TRAVERSSES

    Le système de façade à Montants et Traverses AF-50 de Morad garantit un excellent effet visuel et une protection optimale contre les intempéries. La flexibilité du système permet la construction de murs concaves et convexes, de segments d'angle ainsi que de parties angulaires horizontales et verticales.

    Cela permet de créer différentes structures, allant des façades typiques aux grandes surfaces vitrées montées sur des bâtiments existants ou des structures métalliques spatiales spécialement préparées. Grâce aux larges canaux de drainage dans les montants, le système fonctionne parfaitement comme structure de toit, puits de lumière, et même comme un jardin d'hiver.

    Spécification
      • Coefficient d'isolation thermique : Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Indice d'isolation acoustique : Rw = 32dB
      • Résistance à la charge du vent : 2000 Pa
      • Étanchéité à l'eau : RE 1200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • Famille de produitsSystèmes de façade
    • Groupe de produitsAF-50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27
    • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique