Publier vos produits
MD-160 Murs à Lames Acoustiques
MD-160 Murs à Lames Acoustiques
    Morad

    MD-160 Murs à Lames Acoustiques

    MD-160 Acoustic Louvre Walls est un système moderne conçu pour réduire les bruits des équipements techniques installés en toiture ou en façade – tels que les unités de climatisation, de ventilation ou de CVC. Il offre une isolation acoustique efficace avec une esthétique architecturale contemporaine.

    Les lames sont fabriquées en aluminium extrudé et remplies de laine minérale acoustique de 50 mm. Le système atteint une réduction sonore certifiée de 12 (-1,-2) dB avec une surface ouverte de 35,5 % et un espacement fixe de 153 mm.

    Le système MD-160 peut être monté sur des structures en acier, aluminium ou bois. Aucune limite de hauteur, l’entraxe maximal entre supports est de 2500 mm.

    La longueur standard des lames est de 6000 mm, avec des longueurs sur mesure disponibles. Finitions en teintes RAL, aluminium brut ou anodisé.

    Spécification
      • Matériau : Aluminium extrudé
      • Remplissage : Laine minérale acoustique de 50 mm
      • Espacement des lames : 153 mm
      • Taux de vide : 35,5 %
      • Isolation acoustique : 12 (-1,-2) dB
      • Longueur standard : 6000 mm (autres longueurs sur demande)
      • Hauteur de montage maximale : Illimitée
      • Entraxe des supports : 2500 mm
      • Structure de montage : Acier, aluminium ou bois
      • Finitions : Thermolaquage RAL, aluminium brut, anodisé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MD-160-acoustic-louvre-wall
    • Famille de produitsParois à lames
    • Groupe de produitsMD-160
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC011406
    • Nom ETIMFaçade louver
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique