Publier vos produits
HORIZONTAL vitrage de balcon
HORIZONTAL vitrage de balcon
HORIZONTAL vitrage de balcon
    Morad

    HORIZONTAL vitrage de balcon

    Le système HORIZONTAL de Morad est une solution moderne de vitrage de balcon sans cadre qui allie esthétique, protection et confort. Fabriqué en aluminium thermolaqué de haute qualité et en verre de sécurité trempé, il présente un design minimaliste parfaitement adapté à l’architecture contemporaine.

    Cette solution crée un espace de balcon protégé contre les intempéries, utilisable une plus grande partie de l’année, offrant une protection contre la pluie, le vent et la neige. Son design sans cadre assure une vue dégagée et améliore considérablement l’apparence visuelle du bâtiment.

    En plus de ses qualités esthétiques, le système offre une meilleure isolation thermique et acoustique, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage et d’améliorer le confort de vie. Les panneaux en verre glissent en douceur le long de la rambarde et peuvent être garés d’un ou des deux côtés, offrant une flexibilité totale à l’utilisateur.

    Grâce à sa durabilité, son revêtement thermolaqué de qualité supérieure (conforme à la norme Qualicoat Seaside) et sa facilité d’installation, le système HORIZONTAL convient parfaitement aux bâtiments résidentiels et commerciaux – des appartements et immeubles aux hôtels et bureaux modernes. Le revêtement conforme à la norme Qualicoat Seaside garantit une excellente finition de surface et une résistance accrue à la corrosion, en particulier dans les environnements humides ou salins.

    Spécification
      • Profilés : Aluminium thermolaqué (norme Qualicoat Seaside)
      • Verre : Verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm
      • Type de système : Panneaux coulissants sans cadre
      • Installation : Fixation au plafond et à la rambarde
      • Fonctionnalité : Panneaux coulissants avec stationnement d’un ou des deux côtés
      • Design : Minimaliste, discret et résistant aux intempéries
      • Avantages : Protection contre les intempéries, économies d’énergie, réduction du bruit, espace supplémentaire
    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizontal-balcony-enclosure
    • Famille de produitsGarde-corps
    • Groupe de produitsHORIZONTAL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEG019740
    • Nom ETIMRail (profiles)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique