Publier vos produits
Impossible Wood chair
Impossible Wood chair
    Moroso

    Impossible Wood chair

    Traduit par Google,
    Possibilité matérielle de la forme abstraite Une esthétique qui franchit la ligne ; l'interprétation rationnelle et logique est remplacée par la perception instinctive. Un processus de réinvention conceptuelle, un cadre en bois courbé qui serait impossible à produire si ce n'est par moulage par injection. Le siège annonce une nouvelle forme, la nature est altérée, avec un produit en plastique moulé affichant toutes les caractéristiques visuelles et tactiles du bois. Une enquête extrême sur certaines des opportunités intrinsèques du design industriel pour produire une nouvelle forme élégante et légère. La coque est en polypropylène moulé ; La base à 4 pieds est en tube d'acier avec finition vernie, chromée ou en acier inoxydable AISI 304 adaptée à une utilisation en extérieur; patins en polypropylène. Le bois impossible est empilable jusqu'à 8.
    Spécification
    • IN/OUTDOOR CHAIR Shell is molded polypropylene; 4-leg base is tubular steel with powder coat finish, chrome or stainless steel AISI 304 suitable for outdoor use; polypropylene glides. Impossible wood is stackable. NOTE: - minimum order 2 chairs or multiples of 2 of the same color and finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Impossbile-wood
    • Famille de produitsImpossible Wood
    • Groupe de produitschair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)