Publier vos produits
Bamboo UltraDensity Brut 20 mm
Bamboo UltraDensity Brut 20 mm
Bamboo UltraDensity Brut 20 mm
Bamboo UltraDensity Brut 20 mm

    Bamboo UltraDensity Brut 20 mm

    MOSO® Bamboo UltraDensity® est un sol massif fait de lamelles en bambou compressées, fabriqué à partir d’un procédé appelé l’UltraDensity®. Grâce à sa méthode de production unique, le matériau est extrêmement stable, dur et durable et convient donc aux conditions les plus difficiles: dans les zones de grand trafic et même dans les zones semi-extérieures (protégées de la pluie ou du soleil). Les lames sont disponibles sans finition, avec un côté lisse et un côté rugueux et doivent être finies sur site. Les lames sont livrées avec une rainure-languette et un chanfrein sur les quatre côtés. Ce type de revêtement de sol doit être installé posé collé en plein. 

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
    • • Code produit:BF-DS2060

      • UltraDensity, Caramel, Brut, Chanfrein

      • Dimensions: 1900x160x20mm

      • Sol massif en bambou

      • Installation: Collée en plein ou clouée

      • Densité (produit): +/- 1150 kg / m3

      • Composition : 93% d’essence de bambou (lignine et cellulose) et 7% de résine (résistance extérieure)

      • Epaisseur de la couche supérieure / couche d’usure: env. 7 mm pour les lames 20 mm / 11 mm pour les lames de 32 mm

      • Stabilité dimensionnelle: les résultats sont conformes à la norme française NF B 54008 (ISO 24339)

      • Résistance à l’indentation - Dureté Brinell: ≥ 9,5 kg / mm² (EN 1534)

      • Réaction au feu 1): Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Résistance au glissement 1): USRV 118 (EN 13036-4), R 10 (CEN / TS 16165 Annexe B - DIN 51130)

      • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 2)

      • Emission de COV: A + (ISO 16000-9)

      • Module d’élasticité : 12610 N/mm² (EN 408)

      • Résistance à la rupture : 95.5 N/mm² (EN 310)

      • Durabilité biologique: Classe 2 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

      • Classe d’emploi: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)

      • Classe d’usage intérieur: Classe 41 (XP B 53-669)

      • Classification UPEC: Classe U4P4E2C2 1)

      • CO2 neutre selon le rapport LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, EQ2 v2009: MR 6, IEQ 4.4

      • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5

      • Garantie: 30 ans

      1) Uniquement lorsque c’est fini avec woca diamond active(WocaNo1). 

      2) La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-DS2060
    • Famille de produitsMOSO Bamboo UltraDensity
    • Groupe de produitsBamboo Flooring
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings