Publier vos produits
Bamboo Elite Vertical Caramel
Bamboo Elite Vertical Caramel
Bamboo Elite Vertical Caramel

    Bamboo Elite Vertical Caramel

    MOSO Bamboo Elite est un sol en longues et larges lames au grand choix de motifs de bambou, et aux couleurs et finitions variées. Bamboo Elite est composé de trois plis de bambou massifs. Le pli intermédiaire croisé renforce la stabilité. MOSO Bamboo Elite convient à ceux qui veulent un sol en bambou massif, authentique, et en particulier à ceux qui souhaitent l’impression d’un lieux spacieux. Les larges lames crée un espace élégant et ont l’avantage d’avoir une empreinte carbone neutre. Les lamelles sont posées verticalement et collées sur le chant afin de laisser apparaitre des lignes fines avec des noeuds de bambou moins visibles.

    Contactez MOSO Bamboo

    Spécification
      • Référence produit: BF-LA371
      • Vertical, Caramel, Verni, Micro Chanfrein
      • Dimensions: 1960x159x15 mm
      • Densité (Couche supérieure): +/- 700 kg/m3
      • Couche d’usure: environ 5 mm
      • Dilatation bambou: 0,14% pour 1% de variation d’humidité
      • Taux d’humidité: 10% à 20°C et 65% d’humidité relative 8% à 20°C et 50% d’humidité relative
      • Dureté - Brinell : ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Norme incendie: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Émission de formaldéhyde: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) /Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) La Classe E0 n’est pas un classement officiel mais est communément utilisée pour les produits à très faible émission, non détectables (n.d.) ou fabriqués avec des colles sans formaldéhydes ajoutées (NAF). Les produits E0 sont automatiquement E1 selon la norme EN 717-1
      • Capacité antidérapante (uniquement pour la version vernie): USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Conductivité thermique: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Résistance thermique: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)
      • Classe d’usage: Classe 31 (XP B53-669)
      • CO2 neutre: LCA (Analyse du cycle de vie) études par l’Université de Delft, (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Déclaration environnementale du produit (EPD) (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Produits disponibles avec la certification FSC sur demande
      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Contribution BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
      • Garantie: 30 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-LA371
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Elite
    • Groupe de produitsSols en Bambou
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1960
    • Largeur (mm)159
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings