Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
Le NanaWall® HSW66 est un système coulissant à rail unique à ossature de bois conçu pour fournir un mur de verre ouvrant ou une devanture de magasin avec n'importe quelle taille de panneau personnalisée. Différentes largeurs de panneaux sont possibles. Un panneau d'extrémité peut être un panneau pivotant articulé sur un montant latéral ou, dans l'option SwingSlide, un panneau pivotant peut être un panneau central articulé à partir d'un panneau coulissant. Les panneaux battants sont à simple effet mais peuvent s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les configurations possibles et les options de baies d'empilage sont pratiquement illimitées ; voir les dessins pour les possibilités.
L'épaisseur du montant de tête en aluminium est de 2 9/16" (65 mm). Un revêtement optionnel plaqué des deux côtés avec/sans bordures en bois peut être fourni. L'épaisseur du montant du côté en bois est de 2 5/8" (66 mm). Les montants et rails HSW66 des panneaux coulissants avec profils à rainure et languette emboîtables ont une épaisseur nominale de panneau de 2 5/8" (66 mm). Les bois standard sont l'acajou Sapeli, le pin européen (Keifer) ou le Meranti, d'autres bois sont également disponible.
Le NanaWall HSW66 - BeyondLiftSlide offre une meilleure alternative à un système de porte levante et coulissante traditionnel. Il s'agit d'un système multi-panneaux de grandes parois de verre, qui s'ouvrent facilement sur un seul rail et s'empilent dans une poche ou sur le côté pour disparaître complètement.
Le NanaWall HSW66 - SwingSlide ressemble à une paire de portes françaises normales avec des fenêtres latérales fixes. Les portes battantes centrales offrent tous les avantages fonctionnels et esthétiques des portes françaises. L'avantage de NanaWall, cependant, est que la paire de portes ouvrables à simple effet et une ou plusieurs fenêtres latérales peuvent également glisser pour créer des ouvertures dégagées aussi larges que vous pouvez l'imaginer.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |