Publier vos produits
NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Traduit par Google,

Les chauffe-eau sans réservoir à condensation NPE-S sont si efficaces qu'ils surpassent les concurrents sans condensation de bien plus grande capacité.

Un meilleur rapport qualité/prix, des coûts d'installation et d'exploitation réduits pour les clients en font un choix judicieux.

Spécification
  • Model NPE-150S | NPE-180S | NPE-210S | NPE-240S

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 73 lb. | 68 lb. | 77 lb. | 73 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Water Pressure Max 150 psi

    Water Pressure Min 15 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NPE-S
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux