Publier vos produits
Electric cable NEOBUS according to NF C15-100
Nexans

Electric cable NEOBUS according to NF C15-100

Traduit par Google,

La solution NEXANS EV NETWORK (Electric Vehicle) a été spécialement conçue pour alimenter les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) dans les parkings couverts. Sa conception permet un raccordement rapide des bornes de recharge par câbles de dérivation.

La solution NEXANS EV-NETWORK offre plusieurs avantages par rapport au câblage individuel de chaque borne de recharge :

  • modularité et évolutivité de l'installation ,
  • gain de place dans le tableau électrique , dans les chemins de câbles, dans le carottage
  • économique, avec une longueur de câble réduite et une maintenance plus facile

Les câbles sont conformes aux exigences du Règlement sur les produits de construction « RPC (UE) n° 305/2011 » avec une classe de comportement au feu améliorée : Cca - s1, d1, a1 . Ce sont des câbles ignifuges à faible risque d'incendie, avec un faible dégagement de fumée et des émissions réduites de gaz toxiques et corrosifs (LS0H).

Spécification
  • Construction

    The NEXANS EV-NETWORK solution is made of:

    • A main BUS cable (three-phase twisted + neutral) laid in a cable tray or fixed to the walls for distribution in streets or near the terminals
    • Branch cables (one/three-phase twisted + neutral) to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors.
    • Compact stranded aluminium conductors - class 2 according to IEC 60228
    • Insulation: extruded XLPE compound - type X1 color: black
    • Outer sheath: low fire hazard compound (LSZH) - type G1 color: black


    Main product references

    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x50
    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x95
Spécifications techniques
  • Réference unique.electric_cable_neobus_according_to_nf_c15_100
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
  • Classification IFCTronçon de câble
  • Code ETIMEG000001
  • Nom ETIMCables
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Low voltage cables
  • Numéro OmniClass23-13 23 21 15
  • Titre OmniClassCables