Publier vos produits
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)

    Traduit par Google,

    Prévenir les dommages causés par les tuyaux gelés et éclatés ou les conduites d'évacuation des graisses obstruées

    Dans les endroits froids, l'isolation thermique ne suffit pas à empêcher les conduites d'eau de geler. Les températures négatives provoquent l'éclatement des tuyaux. Un système de protection contre le gel des tuyaux peut empêcher les fluides tels que les conduites d'eau générales et les conduites d'extincteurs automatiques de geler dans les tuyaux.
    Les câbles chauffants électriques Raychem XL-Trace Edge empêchent l'eau non fluide de geler dans les tuyaux, les pompes et les équipements associés en remplaçant la chaleur perdue à travers l'isolation thermique. Disponibles en puissances de sortie de 3, 5, 8 et 12 W/pi. XL-Trace Edge est également conçu pour maintenir l'écoulement des conduites d'évacuation des graisses vers l'intercepteur dans les cuisines commerciales.
    Notre technologie de traçage thermique fournit de la chaleur là où elle est nécessaire, sans risque de surchauffe. Notre gamme complète de câbles de traçage thermique électriques est également polyvalente, avec la flexibilité nécessaire pour être utilisée dans des environnements commerciaux, résidentiels, industriels et même dangereux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-xltrace-Edge-NA
    • Famille de produitsRaychem North America
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalModified Polyolefin
    • Matériel secondaireFluoropolymer
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Code ETIMEC000339
    • Nom ETIMHeating cable
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-33 15 15 17
    • Titre OmniClassCable Heat Trace