Publier vos produits
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Catullo - urban luminaire in recycled plastic

    Traduit par Google,

    Éclairage public urbain et éclairage intérieur (uniquement pour suspension au plafond).

    Catullo , luminaire urbain de la marque Lorelux , figure parmi les premiers luminaires « Made in Italy » fabriqués en polyéthylène haute performance. Comme tous les luminaires Lorelux , il est doté d’un corps monomatériau teinté dans la masse, composé à plus de 50 % de plastique recyclé, garantissant robustesse, durabilité et un cycle de vie circulaire, de la production au recyclage complet en fin de vie.

    Catullo est un luminaire aux lignes simples et géométriques. Ses formes pures en font un objet à la fois décoratif et essentiel, convenant aussi bien aux contextes historiques que contemporains.

    La sphère supérieure contient le dispositif de fixation mécanique qui permet de multiples installations : bras de mât, suspension murale sur bras, suspension sur chaînette et suspension au plafond.

    Le volume conique tronqué, quant à lui, renferme la source lumineuse et les dispositifs intelligents qui garantissent son fonctionnement et son contrôle total. Il est idéal pour l'éclairage des places et des boulevards, notamment dans les contextes historiques et architecturaux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Catullo
    • Famille de produitsUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Groupe de produitsTHE classic COLLECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)423
    • Largeur (mm)618
    • Profondeur (mm)618
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures