Cloche, luminaire urbain de la marque Lorelux , figure parmi les premiers luminaires « Made in Italy » fabriqués en polyéthylène haute performance. Comme tous les luminaires Lorelux , il est doté d’un corps monomatériau teinté dans la masse, composé à plus de 50 % de plastique recyclé, garantissant robustesse, durabilité et un cycle de vie circulaire, de la production au recyclage complet en fin de vie.
Cloche est un luminaire d'une grande douceur dans le paysage urbain. L'originalité de sa forme est magnifiée tant dans sa version suspendue que dans sa version sur mât, où elle s'intègre de façon inédite et caractéristique. La surface lumineuse, particulièrement encastrée dans le dôme, permet de réduire davantage l'éblouissement et la pollution lumineuse par rapport aux normes réglementaires.
La version murale est idéale pour les centres-villes, même ceux présentant un intérêt historique, tandis que sa version sur poteau en fait un élément caractéristique des zones piétonnes et des pistes cyclables, ainsi que des rues et ronds-points urbains. Grâce à sa géométrie, Cloche garantit un excellent contrôle de la lumière et empêche la rétrodiffusion, ce qui la rend parfaite pour les ruelles et les rues bordées de poteaux de plus de 4 mètres de haut.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |