Publier vos produits
FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

Traduit par Google,

Le drain linéaire FreeStyle est le seul drain linéaire sur le marché qui utilise un mécanisme de serrage à membrane. Cette connexion mécanique fournit la connexion la plus fiable, la plus sûre et la plus étanche de la membrane d'étanchéité au drain. Tous les styles sont en acier inoxydable 316 de calibre 16 et répondent aux normes ASME et CSA de charge de 300 lb centrée sur une plaque de 2 po de diamètre.

Spécification
    • Single slope to drain allows the use of larger tiles and greater design flexibility
    • Low profile and high capacity drainage make it ideal for barrier free applications
    • Membrane clamping mechanism assures a watertight seal with the waterproofing membrane
    • Waste pipe solvent welded into the drain for a watertight connection
    • Incorporate NobleSeal® for the most dependable waterproofing system available
    • One-Piece PVC or ABS construction ensures dependable performance with no manufactured seams
    • Contemporary styling with a selection of 7 drain lengths and four brushed stainless steel or tile top strainer styles
    • Save time - quick and easy installation
    • 7 lengths and 5 strainer styles available
    • Custom sizes available for quantities of 50 or more
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestyle_linear_drain_cross_hatch_24
  • Famille de produitsLinear Drain
  • Groupe de produitsCross Hatch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)31.75
  • Largeur (mm)609.6
  • Profondeur (mm)114.3
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)4.54
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 17 29
  • Titre OmniClassShower Drains