Publier vos produits
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec le numéro 11 comme nom, cette chaise contemporaine pourrait être un compte à rebours de style. L'assise et le dossier sont formés par une série de lattes de bois qui s'inclinent en une courbe subtile. Les lattes sont maintenues en place par des bandes d'acier qui leur permettent de fléchir légèrement, rendant la chaise plus confortable. Léger, empilable et conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, 11:an constitue un ajout étonnant à tout restaurant, café, aire de restauration ou centre de conférence.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11an-chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (83)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)