Publier vos produits
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
    Nola

    Mölndal bollard

    Traduit par Google,

    Mölndal est une borne en acier tubulaire simple compatible avec une large gamme de styles. La forme profilée de la borne crée une barrière efficace sans former de frontière visible qui se heurte à d'autres styles. Mölndal est également disponible dans une version plus courte et plus large remplie de béton, ce qui peut créer une barrière qui bloque l'accès des véhicules.

    Spécification
    • Dimensions

      STANDARD VERSION

      Diameter: 13.3 cm
      Overall length: 150 cm
      Height above ground: 110 cm
      Depth below ground: 40 cm

      MÖLNDAL NO 2

      Diameter: 25 cm
      Overall length: 120 cm
      Height above ground: 80 cm
      Depth below ground: 30 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The steel in the standard Mölndal version is 2 mm thick
      The steel in the Mölndal 2 version is 3 mm thick
      The base for the attachable/detachable version measures 45 cm x 1 cm

      Product number

      Ö03-96-P Mölndal doorstop/shock absorber for attachable version
      Ö03-95M Mölndal bollard ground-mounted
      Ö03-95L Mölndal attachable/detachable key-locked ground fixtures included
      Ö03-95LU Mölndal bollard ground fixtures for attachable/detachable bollard
      Ö03-95LN Mölndal key for attachable/detachable bollard
      Ö03-96M Mölndal No 2 ground-mounted
      Ö03-96F Mölndal No 2 attachable
      Ö03-96P Mölndal No 2 collision protection, attachable
      Ö03-95F Mölndal 2 attachable

      Variants

      Available in two sizes and two heights, and can be ground-mounted or attached and detached.

      Materials

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005. The base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Placement

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005 and the base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Maintenance

      Scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel.

      Character

      Mölndal creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.molndal
    • Famille de produitsSecurity
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)