Publier vos produits
LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES:
Une belle plaque frontale en acier fermée. Gimbal a régressé de 1,5 pouce pour une apparence de plafond propre. Disponible en configurations linéaires à 1, 2 et 3 lampes. Excellent pour l'éclairage général dans les applications commerciales et architecturales.

Garniture
La plaque frontale en aluminium est un métal estampé sans soudure à bride. Chaque cardan LED s'ajuste indépendamment à 360 degrés horizontalement et à 35 degrés verticalement.

Montage
La garniture comprend deux ressorts de torsion en « V » pour fixer solidement la garniture au boîtier.

Boîtiers de systèmes d'éclairage multiples compatibles : série NMRG
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nmrt-13
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers