Publier vos produits
One-Circuit 6' Track System

One-Circuit 6' Track System

Traduit par Google,
Le système de rail à circuit unique de Nora Lighting avec une taille miniature et un connecteur enfichable offre une polyvalence pour chaque application d'éclairage. Le système est conçu et fabriqué pour la sécurité et une installation facile.

CARACTÉRISTIQUES:
  • Caniveau miniature en aluminium extrudé
  • Connecteurs enfichables
  • Conducteurs en cuivre massif de calibre 12 dans des isolateurs en PVC
  • Conducteur de terre séparé sur toute la longueur
  • Disponible en blanc, noir, argent et métal naturel
  • Compatible avec la plupart des systèmes à 3 fils courants
  • Évalué pour un maximum de 2400 watts
  • La rainure de polarité visuelle indique une installation électrique correcte
  • La taille est seulement 11/16" de haut X 1-7/16" de large
  • Peut être coupé sur place à la longueur désirée
  • Comprend un capuchon d'extrémité sans issue et le matériel de montage
  • Tension secteur 120 V uniquement
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nt-303
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSpots and Tracklight Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers