Publier vos produits
66W T-Wash LED Wall Wash Track

66W T-Wash LED Wall Wash Track

Traduit par Google,
Un nouveau luminaire LED Track Wall Wash pour les applications de vente au détail et commerciales est maintenant disponible chez N-Spec. T-Wash dispose d'un boîtier de style architectural qui comprend le module LED, le pilote, le réflecteur et une lentille dépolie pour une distribution uniforme de la lumière. Le 33W est un luminaire sur rail à LED en aluminium extrudé. Deux (2) points de montage répartissent le poids et maintiennent les luminaires dans une ligne parallèle visuelle pour suivre l'attrait architectural et même la distribution de la lumière avec 3850 lumens et disponible en sortie lumineuse 3000K ou 4000K. Offert en noir, blanc ou argent et rail de style J ou de style L en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nte-89066
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSpots and Tracklight Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers