Publier vos produits
NTech Villa Topswing reversible
NorDan

NTech Villa Topswing reversible

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

NorDan NTech – Le meilleur swing

  • Grâce aux limiteurs intégrés dans les charnières, cette fenêtre solide est facile à nettoyer et sans danger pour les enfants.
  • Une quincaillerie bien équilibrée garantit que le cadre peut être facilement tourné à 180 degrés pour un nettoyage en toute sécurité depuis l'intérieur de votre bâtiment.
  • Des limiteurs de nettoyage solides sont également intégrés dans les charnières pour plus de sécurité.
  • La fenêtre est dotée d'un dispositif de sécurité enfant sophistiqué et efficace intégré dans les charnières pour plus de tranquillité d'esprit.
Spécification
  • Product features
    Energy saving – U-value: 0.8 to 1.2 W/m2K
    Cleaning – Cleaning from the inside
    Entry sound reduction – 40dB Rw + Ctr
    Fire resistance availability – No
    Watertightness – Class 9A, EN 12208
    Passive availability – Yes 

    Technical specification 
    Glass – 6-16G-ES4 (double)/4ES-16G-4-16G-ES4 (triple)
    Exterior material – Timber / Aluminium clad timber
    Interior material – Timber 
    Child safety – Yes 
    Escape route – Yes 
    Ventilation – Yes 
    Burglar resistance – Yes, Secured by Design/PAS24:2016
    Timber protection – Yes, vacuum impregnated
    Ironmongery – NorDan TopTech

    Limit value
    Frame width –  92mm or 105mm (Timber), 100mm or 113mm (Timber/Alu)
    Width – Min. 348 mm – Max. 2388mm
    Height – Min. 388mm – Max. 1788mm, Min. 450mm for 105mm frame 
    Width + Height – Max. 3400mm
    Sash weight – Max. 80kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.NORDAN-NT03TPV
  • Famille de produitsNTech
  • Groupe de produitsNTech Villa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Irlande
Islande
Norvège
Pologne
Royaume-Uni
Suède