Publier vos produits
Ultimate Awning Window
Marvin

Ultimate Awning Window

Traduit par Google,

La fenêtre à auvent Ultimate apporte de l'air frais dans les zones difficiles d'accès, comme au-dessus d'un évier ou d'un comptoir, pour fournir une lumière placée de manière stratégique et un flux d'air doux. Il s'agit d'une alternative à charnière supérieure ou d'un complément à une fenêtre à battant.

  • Extérieur en aluminium extrudé et intérieur en bois
  • Convient aux ouvertures jusqu'à 8 pieds de haut sur 4 pieds de large
  • Option de remplacement de cadre étroit disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes
  • Un système d'entraînement motorisé en option peut être utilisé pour faire fonctionner l'appareil à partir d'un interrupteur mural à distance

Fonctionnalités supplémentaires :

  • Repousse les limites de ce que les fenêtres et les portes peuvent faire.
  • La finition standard sur l'aluminium extrudé est de qualité commerciale et garantie 20 ans, assurant une finition lisse et belle qui dure.
  • Choisissez parmi une sélection d'options de bois standard d'intérieur de haute qualité, notamment le pin, le cerisier, le sapin de Douglas, l'acajou, le chêne blanc, le sapin de Douglas à grain vertical et le noyer noir.
  • Le système de verrouillage multipoints assure une étanchéité et une sécurité de haut en bas.
  • Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3.

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers complets de produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_ulaww
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Description de l'Uniclass 2015Window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires