Publier vos produits
FB Ball Joint

FB Ball Joint

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Le joint à rotule FB se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat à chaque extrémité.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 1,0 mm
- Disponible dans les tailles Ø 100-300 mm

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Rotule Galv 1,0mm 100FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,0mm2802,108210002225‍
    125Galv1,0mm2953,858210002226‍
    150Galv1,0mm3153,858210002227‍
    200Galv1,0mm3605,008210002229‍
    250Galv1,0mm3508,958210002231‍
    300Galv1,0mm4209,258210002232‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-ball-joint
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie