Publier vos produits
SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

Traduit par Google,

Le registre à économie d'énergie de type SBMS est un registre coulissant à commande manuelle qui peut être utilisé dans les conduites QF ou FB.

- Construction en acier galvanisé
- Disponible dans les tailles Ø 080-400

EXEMPLE DE COMMANDE :
Manuel du registre SBMS Galv 224QF/FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-sbms-manual-damper
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie