Publier vos produits
HV Branch Pipes

HV Branch Pipes

Traduit par Google,

Les tuyaux de dérivation sont utilisés pour relier les tuyaux de vide HT entre eux ou pour connecter un tuyau d'aspiration. Branchement à 45°.

Construction en acier galvanisé, 304SS ou 316L

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Dérivation HT Galv 2mm 127RO 127RO 76RO 45Deg

Spécification
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,5040130650‍
    636350Galv1,5mm5,8040136039‍
    636363Galv1,5mm0,7440130660‍
    767650Galv1,5mm0,9940135660‍
    767663Galv1,5mm1,3040135650‍
    767676Galv1,5mm1,3040135640‍
    10210263Galv2mm1,5240130600‍
    10210276Galv2mm1,8040135630‍
    102102102Galv2mm5,8040136038‍
    12712776Galv2mm2,2040135620‍
    127127102Galv2mm2,7040135610‍
    152152102Galv2mm5,8040136037‍
    152152152Galv2mm5,8740134150‍
    203203102Galv2mm2,1340131050‍
    505050304SS1,5mm0,48210005118‍
    636363304SS1,5mm0,68210005119‍
    767650304SS1,5mm08210005126‍
    767663304SS1,5mm1,08210005120‍
    767676304SS1,5mm1,08210005121‍
    10210276304SS2mm1,88210005123‍
    102102102304SS2mm08210005122‍
    127127102304SS2mm2,88210005124‍
    505050316SS1,2mm0,48210005024‍
    767650316SS1,6mm18210005026‍
    767663316SS1,6mm1,18210005027‍
    767676316SS1,6mm1,18210005028‍
    10210276316SS2mm2,18210005029‍
    102102102316SS2mm2,38210005030‍
    129129102316SS2mm2,88210005031‍
    154154129316SS2mm3,958210005032‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-branch-pipes
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie