Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
La vanne de dérivation automatique Quick-Fit ® de Nordfab offre une méthode très efficace et économique pour détourner le flux de matériau ou d'air via une ouverture et une fermeture automatiques.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les options de matériau/type d'extrémité.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |