Publier vos produits
HV Reinforced Branch

HV Reinforced Branch

Traduit par Google,

Tuyaux de dérivation avec boîte à copeaux. Branchement à 45°.

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Branche Renforcée HV MS 2mm 102RO 102RO 63RO 45Deg RAL 5009

Spécification
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    636363MS2mm0,5040134101‍
    10210263MS2mm4,0040134121‍
    102102102MS2mm5,1140134131‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-reinforced-branch
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie