Publier vos produits
HV Y-Branch

HV Y-Branch

Traduit par Google,

Tuyaux de dérivation à vide poussé à 45°.

Construction en acier galvanisé, 304SS ou 316L

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Les applications incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Branchement Y HV Galv 2mm 102RO 102RO 102RO 45Deg

Spécification
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,3040136030‍
    636363Galv1,5mm0,3040136031‍
    767676Galv1,5mm0,3040136032‍
    102102102Galv2mm0,3040136033‍
    127127127Galv2mm0,3040136034‍
    152152152Galv2mm0,3040136035‍
    203203203Galv2mm0,3040136036‍
    505050304SS1,5mm08210005145‍
    636363304SS1,5mm08210005146‍
    767676304SS1,5mm08210005147‍
    102102102304SS2mm08210005148‍
    127127127304SS2mm08210005149‍
    505050316SS1,6mm0,338210005033‍
    636363316SS1,6mm0,728210005034‍
    767676316SS1,6mm18210005035‍
    102102102316SS2mm2,48210005036‍
    129129129316SS2mm2,98210005037‍
    154154154316SS2mm3,98210005038‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-y-branch
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie