Publier vos produits
RGBM Automatic Diverter Valve

RGBM Automatic Diverter Valve

Traduit par Google,

Conçus pour des changements rapides entre deux flux et idéaux pour le transport de particules de poussière, nos inverseurs sont conformes à la directive européenne sur les machines (98/37/CE) et sont fabriqués en standard en acier doux peint de 2 et 3 mm.

Opération
• Le registre doit être connecté à de l'air comprimé propre et sec.
• Pression de service normale : 0,6 MPa (6 bar)
• Pression maximale : 1,0 MPa (10 bars)
• Temp. plage : 80° C (air sec 20° C)

Finition
• Bleu RAL5010

EXEMPLE DE COMMANDE :
Inverseur RGBM Automatique MS 2 et 3mm 180QF/FB 45Deg RAL 5010

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40018,928210000827‍
    150Mild Steel2 and 3mm49522,428210000829‍
    160Mild Steel2 and 3mm49522,428210000830‍
    180Mild Steel2 and 3mm56022,428210000831‍
    200Mild Steel2 and 3mm56022,428210000832‍
    250Mild Steel2 and 3mm85530,58210000834‍
    300Mild Steel2 and 3mm94036,68210000835‍
    350Mild Steel2 and 3mm100043,928210000837‍
    400Mild Steel2 and 3mm107050,28210000838‍
    450Mild Steel2 and 3mm112551,28210000839‍
    500Mild Steel2 and 3mm131552,28210000840‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-rgbm-automatic-diverter-valve
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDiverter Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie