Publier vos produits
SBAS Automatic Damper

SBAS Automatic Damper

Traduit par Google,

Le registre à économie d'énergie SBAS est une porte anti-souffle automatique entraînée par des vérins à air comprimé à double effet.

- Construction en acier galvanisé
- Le registre doit être connecté à de l'air comprimé propre et sec.
- Pression de service 6 – 8 bars
- Température maximale 75°C
- Tension : 230 V AC (bobines pour 24-48-110 V AC et DC en option)
- Disponible dans les tailles Ø 080-400 mm

EXEMPLE DE COMMANDE :
Amortisseur Auto SBAS Galv 224QF/FB 230VAC

Spécification
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv230 VAC4,08210002032‍
    100Galv230 VAC4,08210002033‍
    125Galv230 VAC4,58210002034‍
    140Galv230 VAC5,58210002035‍
    150Galv230 VAC6,08210002036‍
    160Galv230 VAC6,08210002037‍
    180Galv230 VAC7,08210002038‍
    200Galv230 VAC7,08210002039‍
    224Galv230 VAC7,58210002040‍
    250Galv230 VAC8,08210002041‍
    300Galv230 VAC12,08210002042‍
    315Galv230 VAC12,58210002043‍
    350Galv230 VAC14,08210002044‍
    400Galv230 VAC16,58210002045‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-sbas-automatic-damper
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie