Publier vos produits
QF Ventilation Adapter

QF Ventilation Adapter

Traduit par Google,

L'adaptateur de ventilation QF de Nordfab permet une connexion rapide du conduit QF aux connexions de ventilation spiro.

Construction en acier galvanisé ou 304SS

EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Ventilation Galv 0,7mm 315QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000106‍
    100Galv0,7mm0,228210000107‍
    125Galv0,7mm0,268210000108‍
    140Galv0,7mm0,308210000109‍
    150Galv0,7mm0,328210000110‍
    160Galv0,7mm0,348210000111‍
    180Galv0,7mm0,388210000112‍
    200Galv0,7mm0,428210000113‍
    224Galv0,7mm0,488210000114‍
    250Galv0,7mm0,548210000115‍
    300Galv0,7mm0,648210000116‍
    315Galv0,7mm0,668210000117‍
    350Galv0,7mm0,748210000118‍
    400Galv0,9mm1,088210000119‍
    450Galv0,9mm1,228210000120‍
    500Galv0,9mm1,368210000121‍
    560Galv0,9mm1,528210000122‍
    630Galv0,9mm1,718210000123‍
    710Galv0,9mm1,938210000124‍
    80304SS0,7mm0,48210003456‍
    100304SS0,7mm0,58210003457‍
    125304SS0,7mm0,558210003458‍
    140304SS0,7mm0,588210003459‍
    150304SS0,7mm0,598210003460‍
    160304SS0,7mm0,68210003461‍
    180304SS0,7mm0,628210003462‍
    200304SS0,7mm0,658210003463‍
    224304SS0,7mm0,78210003464‍
    250304SS0,7mm0,758210003465‍
    300304SS0,7mm0,98210003466‍
    315304SS0,7mm0,988210003467‍
    350304SS0,7mm1,18210003468‍
    400304SS0,7mm1,228210003469‍
    450304SS0,7mm1,288210003470‍
    500304SS0,7mm1,558210003471‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-ventilation-adapter
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie