Publier vos produits
SSAA Slide Gate Manual

SSAA Slide Gate Manual

Traduit par Google,

Porte-couteaux à commande manuelle.
Fabriqué en tôle galvanisée de 0,9 à 2,0 mm.
Hauteur hors tout 130 mm.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Amortisseur manuel SSAA Galv 250QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,168210004736‍
    100Galv1,368210004737‍
    125Galv1,688210004738‍
    140Galv1,798210004739‍
    150Galv2,018210004740‍
    160Galv2,218210004741‍
    180Galv2,558210004742‍
    200Galv2,878210004743‍
    225Galv2,358210004744‍
    250Galv3,98210004745‍
    300Galv6,058210004746‍
    315Galv14,028210004747‍
    350Galv17,068210004748‍
    400Galv22,918210004749‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-ssaa-slide-gate-manual
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie