Publier vos produits
Flanged Tubed Elbow

Flanged Tubed Elbow

Traduit par Google,

Les coudes tubulaires à brides permettent de modifier la direction du flux d'air dans un conduit de dépoussiérage. Les brides d'angle sont fixées librement et maintenues par une lèvre Vanstone.

Les coudes tubulaires sont directionnels pour le flux d'air (collier à l'extérieur du tube pour la sortie et collier à l'intérieur du tube pour l'entrée).

Les coudes tubulaires, également appelés coudes tubulaires, sont disponibles en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 1,5 et un rayon long de 2,5.

  • Disponible en galvanisé et en 304SS (numéros d'article indiqués ci-dessous)
  • Disponible avec d'autres styles d'extrémité. Veuillez préciser le sens de la commande si vous commandez des styles d'extrémité mixtes.

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.

Apprenez-en davantage sur les avantages et la disponibilité des conduits de gros calibre de Nordfab

Spécification
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3901.5Galv16ga4.93814-0390-104500‍8010007403‍
    3601.5Galv16ga4.93814-0360-104500‍8010007402‍
    3451.5Galv16ga4.93814-0345-104500‍8010007401‍
    3301.5Galv16ga4.93814-0330-104500‍8010007400‍
    4901.5Galv16ga6.73814-0490-106000‍8010007407‍
    4601.5Galv16ga6.73814-0460-106000‍8010007406‍
    4451.5Galv16ga6.73814-0445-106000‍8010007405‍
    4301.5Galv16ga6.73814-0430-106000‍8010007404‍
    5901.5Galv14ga9.763814-0590-107500‍8010007411‍
    5601.5Galv14ga9.763814-0560-107500‍8010007410‍
    5451.5Galv14ga9.763814-0545-107500‍8010007409‍
    5301.5Galv14ga9.763814-0530-107500‍8010007408‍
    6901.5Galv14ga13.013814-0690-109000‍8010007415‍
    6601.5Galv14ga13.013814-0660-109000‍8010007414‍
    6451.5Galv14ga13.013814-0645-109000‍8010007413‍
    6301.5Galv14ga13.013814-0630-109000‍8010007412‍
    8901.5Galv14ga18.83814-0890-112000‍8010007419‍
    8601.5Galv14ga18.83814-0860-112000‍8010007418‍
    8451.5Galv14ga18.83814-0845-112000‍8010007417‍
    8301.5Galv14ga18.83814-0830-112000‍8010007416‍
    3901.5304SS14ga6.43814-0390-204500‍8010007443‍
    3601.5304SS14ga6.43814-0360-204500‍8010007442‍
    3451.5304SS14ga6.43814-0345-204500‍8010007441‍
    3301.5304SS14ga6.43814-0330-204500‍8010007440‍
    4901.5304SS14ga8.73814-0490-206000‍8010007447‍
    4601.5304SS14ga8.73814-0460-206000‍8010007446‍
    4451.5304SS14ga8.73814-0445-206000‍8010007445‍
    4301.5304SS14ga8.73814-0430-206000‍8010007444‍
    5901.5304SS14ga13.713814-0590-207500‍8010007451‍
    5601.5304SS14ga13.713814-0560-207500‍8010007450‍
    5451.5304SS14ga13.613814-0545-207500‍8010007449‍
    5301.5304SS14ga13.613814-0530-207500‍8010007448‍
    6901.5304SS14ga17.513814-0690-209000‍8010007455‍
    6601.5304SS14ga17.513814-0660-209000‍8010007454‍
    6451.5304SS14ga17.513814-0645-209000‍8010007453‍
    6301.5304SS14ga17.513814-0630-209000‍8010007452‍
    8901.5304SS14ga28.83814-0890-212000‍8010007459‍
    8601.5304SS14ga28.83814-0860-212000‍8010007458‍
    8451.5304SS14ga28.83814-0845-212000‍8010007457‍
    8301.5304SS14ga28.83814-0830-212000‍8010007456‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.flanged-tubed-elbow
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsElbows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork