Publier vos produits
Flanged Y Branch 12ga

Flanged Y Branch 12ga

Traduit par Google,

Les branches de conduit Nordfab en forme de Y (parfois appelées « vraies étoiles ») sont standard à 60° entre les jambes, en option à 90°.

La construction en acier de calibre 12 ajoute une durabilité supplémentaire.

Standard avec nos extrémités à bride angulaire rotative (AFL).

Lors de la commande, précisez A, B, C. Les deux B et C doivent chacun représenter au moins 50 % de A, B ou C représentant au moins 80 % de la jambe opposée. Utilisez la formule suivante pour déterminer la longueur : L = A + 4 ”.

  • Construction en acier galvanisé
  • Disponible avec un angle de 60° ou 90°
  • Jauges de dérivation supplémentaires disponibles : standards 22 et 20, 18, 16, 14 et 10

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide avec les branches en Y de calibre 12.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flanged-y-branch-12ga
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsBranches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork