Publier vos produits
Flanged Long Radius Elbow 12ga

Flanged Long Radius Elbow 12ga

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Nos coudes à long rayon de calibre 1 2 permettent de changer la direction du flux d'air dans une ligne de conduits de dépoussiérage. Les coudes en acier galvanisé de calibre 12 sont standard avec des extrémités à bride d'angle (ANGFL). Les brides d'angle sont fixées de manière lâche et retenues par une lèvre en pierre de vanstone.

Tous les coudes Nordfab® sont disponibles en coudes à 90°, 60°, 45° et 30°.

Les coudes de calibre 12 sont fournis dans une construction soudée solide, offrant une couture sans fuite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

La construction en acier de calibre 12 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure.

  • Spécifiez LR lors de la commande de coudes à long rayon
  • Construction en acier galvanisé
  • Disponible avec des brides à motif de trous personnalisé
  • Calibres de matériaux en option standards 22 et 20, 18, 16, 14 et 10
  • Joints de bride disponibles

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-flanged-long-radius-elbow-12ga
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsElbows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork