Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les embouts Quick-Fit ® se connectent facilement à d'autres conduits avec la pince QF et sont utilisés pour boucher un port de conduit inutilisé. Les embouts sont idéaux pour bloquer un port nécessaire à une extension future ou lorsqu'une machine a été déplacée.
La construction en matériau de calibre 14 ajoute une durabilité supplémentaire pour les matériaux abrasifs ou les applications à forte usure.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |