Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les dérivations de conduits à bride Nordfab® en forme de Y (parfois appelées « véritables Y ») sont standard à 60° entre les branches, en option à 90°. La construction en acier de calibre 16 ajoute de la durabilité. De série avec nos extrémités à bride d'angle de rotation (AFL).
Lors de la commande de branches en Y, spécifiez A, B, C.
B et C doivent chacun représenter au moins 50 % de A, B ou C représentant au moins 80 % de la branche opposée.
Utilisez la formule suivante pour déterminer la longueur : L = A + 4”.
• Disponible en galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
• Disponible avec des extrémités QF dans des diamètres allant jusqu'à 24", et divers autres types d'extrémités
• Disponible avec un angle de 60° ou 90°
• Calibres optionnels : standards 22 et 20, 18, 14, 12 et 10
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide concernant les branches en Y de calibre 16.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |