Publier vos produits
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    Traduit par Google,

    Famille GS : l'essence de Normalux dans un seul luminaire.

    La gamme GS incarne toutes nos valeurs : design simple et distinctif, fiabilité, efficacité et polyvalence. Elle incarne l'esprit Normalux dans un seul luminaire.

    Grâce à l'accessoire G-AMS, son indice de protection peut être porté à IP65, permettant ainsi à un seul produit de répondre aux exigences de plusieurs types de projets tout en réduisant la complexité des stocks. Le GS peut également être utilisé comme signal de sortie, adapté aux installations au plafond comme au mur.

    Points forts:

    • Design épuré et fonctionnel avec du caractère
    • Des performances fiables, efficaces et polyvalentes
    • Protection IP65 avec accessoire G-AMS
    • Réduit le besoin de stocker plusieurs modèles
    • Double usage : panneau de sortie pour montage au plafond ou au mur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumbrado-emergencia-gs
    • Famille de produitsGS
    • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)252
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting