Publier vos produits
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

Porte coupe-feu 1 vantail avec 2h de résistance au feu. La resistance au feu est garantie par une isolation interne. La porte est composée d'une ossature interne de rigidité en acier résistant à la rouille, de deux parements en acier traités et de plusieurs accesoires aditionnels. Nos portes sont testées et certifiées dans le laboratoire qui va rédiger le procès-verbal officiel. 2 types de positionnements sont disponibles (droit ou inclinés). Plusieurs couleurs de peinture sont disponibles afin de satisfaire tous les designs de bâtiments ou bien embellir et ajouter une protection contre la rouille.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C112
  • Famille de produits Industrial doors
  • Groupe de produitsQuick-acting rolling shutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles