Publier vos produits
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
Bloc porte battant 1 vantail F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 1 vantail F-Max

    Porte coupe-feu 1 vantail de 30 minutes, 1h ou 2h de résistance au feu. La resistance au feu est garantie par une isolation interne. La porte est composée d'une ossature interne de rigidité en acier résistant à la rouille, de deux parements en acier traités et de plusieurs accesoires aditionnels. Nos portes sont testées et certifiées dans le laboratoire qui va rédiger le procès-verbal officiel. 3 types de dormants sont disponibles afin d'être installés sur cloison bétonnées ou légères (plâtre). Plusieurs couleurs de peinture sont disponibles afin de satisfaire tous les designs de bâtiments ou bien embellir et ajouter une protection contre la rouille.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NOV030001
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors