Publier vos produits
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting and Deicing (Europe)

    Traduit par Google,

    Câble chauffant autorégulé ElectroMelt

    Le câble chauffant autorégulé Raychem ElectroMelt EM2-XR est robuste et performant. Il est conçu pour prévenir la formation de neige et de glace sur les rampes, les quais de chargement, les escaliers extérieurs et les voies d'accès. Sa puissance est de 90 W/m à 0 °C.

    Spécification
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-em2-xr-eu
    • Famille de produitsRaychem Europe
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalModified Polyolefin
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Code ETIMEC000339
    • Nom ETIMHeating cable
    • Numéro OmniClass23-33 15 15 21
    • Titre OmniClassPipe Heat Tracing