Publier vos produits
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

Traduit par Google,

Unité de commande électronique HWAT-ECO

Le Raychem HWAT-ECO est une unité de contrôle et de surveillance écoénergétique pour les systèmes d'eau chaude sanitaire monotubes autorégulés Raychem HWAT. Il assure une régulation flexible de la température et des économies d'énergie supplémentaires grâce à des fonctions intégrées qui abaissent la température de maintien pendant les périodes de faible utilisation.

Spécification
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-hwat-eco-na
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsHeat Tracing - Single-point Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC002063
  • Nom ETIMAccessories for heating cables
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment