Publier vos produits
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
    Chemelex

    Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)

    Traduit par Google,

    Unité de commande électronique HWAT-ECO

    Le Raychem HWAT-ECO est une unité de contrôle et de surveillance écoénergétique pour les systèmes d'eau chaude sanitaire monotubes autorégulés Raychem HWAT. Il assure une régulation flexible de la température et des économies d'énergie supplémentaires grâce à des fonctions intégrées qui abaissent la température de maintien pendant les périodes de faible utilisation.

    Téléchargez le module complémentaire Raychem Trace-It pour Autodesk Revit sur http://apps.autodesk.com

    Spécification
    • Features

      • Energy saving: additional savings up to 21%
      • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
      • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
      • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
      • In-wall or panel mounted
      • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

      Specifications

      Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

      Boiler Sensor: Yes

      Bulit-In Ground Fault Protection: No

      Display: 5" Color Touch Screen

      Enclosure: Polycarbonate

      Function: Hotwater Temperature Maintanace

      Max Exposure Temperature: 40 °C

      Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

      Pipe Sensor: Yes

      Self Diagnostic Feature: Yes

      Voltage AC: 230 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-hwat-eco-v5-eu
    • Famille de produitsRaychem Europe
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Single-point Controller
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code ETIMEC002288
    • Nom ETIMSmall distribution board equipped
    • Numéro OmniClass23-33 15 15 21
    • Titre OmniClassPipe Heat Tracing