Publier vos produits
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Traduit par Google,

    Eau chaude instantanée garantie

    Les systèmes de traçage thermique électrique autorégulants Raychem 120 V HWAT P1 et 208-277 V R2 sont conçus pour assurer le maintien de la température de l'eau chaude pour les conduites d'alimentation en eau chaude sanitaire dans les structures commerciales et résidentielles. Le câble de traçage thermique est installé sur les conduites d'alimentation en eau chaude (sous l'isolation standard des conduites) et remplace les pertes de chaleur des conduites d'alimentation au point où la perte de chaleur se produit, assurant ainsi un maintien continu et économe en énergie de la température de l'eau chaude et éliminant le besoin de systèmes de recirculation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-hwat-R2-na
    • Famille de produitsRaychem North America
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalModified Polyolefin
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Code ETIMEC000339
    • Nom ETIMHeating cable
    • Code CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment