Publier vos produits
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing (North America)

    Traduit par Google,

    Câble chauffant autorégulé IceStop

    Les câbles chauffants autorégulants Raychem IceStop assurent le dégivrage des toitures et des gouttières, et conviennent à tous les matériaux standards de gouttières et de descentes pluviales. Leur puissance est de 36 W/m à 0 °C dans l'eau glacée et de 18 W/m à 0 °C dans l'air.

    Spécification
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: 0 °F

      Nominal Cable Weight: 92 lb/ft

      Nominal Thickness: 0.24 in

      Nominal Width: 0.54 in

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-icestop-na
    • Famille de produitsRaychem North America
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFluoropolymer
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Code ETIMEC000339
    • Nom ETIMHeating cable
    • Code CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Numéro OmniClass23-33 15 15 17
    • Titre OmniClassCable Heat Trace