Publier vos produits
Raychem SBS-XX-SNR Heat Tracing Control System (Europe)
Chemelex

Raychem SBS-XX-SNR Heat Tracing Control System (Europe)

Traduit par Google,

Le panneau de commande SBS-XX-SNR pour la protection antigel des canalisations des systèmes de gicleurs fournit une solution totalement intégrée pour le contrôle des câbles chauffants autorégulants RAYCHEM pour les applications de gicleurs. Le panneau de commande comprend un contrôle thermostatique multi-contrôles et multi-capteurs et une capacité de commutation automatique de circuit redondant afin d'être conforme aux exigences de la norme BS EN 12845:2008.

Les panneaux SBS-xx-SNR peuvent commuter 2 à 12 circuits de câbles chauffants de protection contre le gel avec jusqu'à 12 entrées de commande et de capteur (1 par circuit "primaire" et circuit redondant) et comprennent également des dispositifs de protection des circuits électriques (disjoncteurs de type C et protection RCD) pour la sécurité et la tranquillité d'esprit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-sbsxxsnr-eu
  • Famille de produitsRaychem Europe
  • Groupe de produitsHeat Tracing - Multi-point controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code ETIMEC002288
  • Nom ETIMSmall distribution board equipped
  • Numéro OmniClass23-35 25 23
  • Titre OmniClassElectrical Control Panels