Publier vos produits
Air source heat pump C185A

Air source heat pump C185A

Traduit par Google,

La pompe à chaleur air-eau monobloc C185A de Nyle Water Heating Systems est une solution performante et écoénergétique conçue pour la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments commerciaux. Elle capte l'énergie de l'air ambiant pour un chauffage de l'eau durable et économique. Dotée d'un fluide frigorigène à faible PRG, d'un échangeur de chaleur à double paroi et d'un circulateur intégré, elle simplifie l'installation. Compatible avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), elle offre une protection antigel et un dégivrage actif, et fournit une eau chaude sanitaire jusqu'à 71 °C (160 °F). Elle convient ainsi aux applications institutionnelles, résidentielles collectives et commerciales exigeant une production d'eau chaude fiable et à haut débit.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2-stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.air-source-heat-pump-c-185-a
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsAir Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters