Le Nyle C810WM est un chauffe-eau thermodynamique modulaire à eau, conçu pour les applications commerciales à haut débit en eau chaude sanitaire. Fonctionnant en système monobloc, il peut produire de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 80 °C (175 °F) , ce qui le rend idéal pour les grandes installations et les systèmes de récupération de chaleur. Cet appareil se distingue par son rendement élevé (COP d'environ 4,1) , son module d'eau certifié sans plomb NSF-61 et son échangeur de chaleur à double paroi. Livré entièrement assemblé, il est équipé de commandes de mise en marche/arrêt, d'un circulateur intégré et d'un raccordement électrique unique pour une installation et une intégration simplifiées aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB). Grâce à sa grande capacité de récupération, son fluide frigorigène à faible PRG et sa conception modulaire sur châssis, le C810WM assure une production d'eau chaude fiable et écoénergétique pour les environnements commerciaux et institutionnels exigeants.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |