Publier vos produits
Water Heating Systems model C90A

Water Heating Systems model C90A

Traduit par Google,

Le C90A est un chauffe-eau thermodynamique air-eau commercial conçu pour fournir de l'eau chaude sanitaire à haut rendement aux immeubles résidentiels, aux hôtels et aux petits commerces. Ce système capte l'énergie de l'air ambiant pour chauffer l'eau, tout en réduisant considérablement la consommation électrique par rapport aux systèmes classiques à résistance ou à gaz. Le C90A est conçu pour s'intégrer aux ballons de stockage et aux réseaux de distribution d'eau chaude centralisés, offrant des performances fiables, un fonctionnement silencieux et une technologie de fluide frigorigène respectueuse de l'environnement. Son format compact et sa construction robuste conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations, lorsque l'efficacité énergétique et la réduction des coûts d'exploitation à long terme sont des impératifs.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 155 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2 stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable w/external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heating-systems-model-c-90-a
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsAir Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters