Publier vos produits
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater
Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Velo™ Air Source Heat Pump Water Heater

    Traduit par Google,

    La pompe à chaleur air-eau Velo (e180) de Nyle Water Heating Systems est un modèle monobloc conçu pour les climats froids et destiné à la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments commerciaux. Elle passe par des portes de 91 cm (36 pouces) et les monte-charges standards. Entièrement gainable, la Velo offre un stockage à passage unique et des performances optimales, tout en gérant les boucles de recirculation sans réservoir tampon. Résultat : un système de cogénération plus performant, plus efficace et plus facile à installer !

    Spécification
    • Standard Features

      • NSF-61 Lead Free certified (Pending)
      • One unit for single-pass w/swing, multi-pass, or singlepass return to primary system configurations
      • Zero side clearance required
      • Easy transport by pallet jack or top mounted lift points
      • Active defrost and two stages of onboard freeze protection
      • Dual power feed for easy generator backup of freeze protection functions
      • Fully Ductable on intake and discharge sides
      • Quiet operation
      • Low GWP Refrigerant for SNAP Compliance
      • Integral Circulator, variable speed compressor, and ECM Fans
      • Over 55% domestic content available with optional BABA construction
      • 160° F - maximum service water temperature
      • Industry leading factory support and order lead times
    Spécifications techniques
    • Réference unique.velo-air-source-heat-pump-water-heater
    • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
    • Groupe de produitsAir Source Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76.13
    • Largeur (pouces)33.13
    • Profondeur (pouces)82.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuivre
    • Poids net (Lbs)1975
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux