Publier vos produits
Water Heating Systems Model C1350WM

Water Heating Systems Model C1350WM

Traduit par Google,

Le C1350WM est un chauffe-eau thermodynamique commercial haute performance conçu pour fournir une production d'eau chaude fiable tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. Destiné aux applications commerciales et institutionnelles, ce système utilise une technologie de pompe à chaleur avancée pour transférer la chaleur de l'air ambiant dans l'eau stockée, garantissant ainsi des performances durables et constantes. L'appareil est conçu pour durer, fonctionner silencieusement et s'intégrer aux systèmes de chauffage d'eau centralisés où la fiabilité et l'efficacité énergétique sont essentielles.

Spécification
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-heating-systems-model-c-1350-wm
  • Famille de produitsDomestic Hot Water Heating
  • Groupe de produitsWater Source Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters