Publier vos produits
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Traduit par Google,

    Pompe à chaleur de remplacement direct pour le chauffage hydronique. Remplacez votre chaudière actuelle sans modifier l'infrastructure existante. Une nouvelle catégorie de pompes à chaleur conçues pour des températures réelles.

    La chaudière thermodynamique « Alectro » de Nyle Systems est une pompe à chaleur aérothermique monobloc destinée à remplacer une chaudière sur les systèmes hydroniques nécessitant une température d'eau élevée. Elle est conçue pour simplifier son déploiement sur une grande variété de systèmes de chauffage hydronique commerciaux. Ce produit offre des performances et une fiabilité exceptionnelles pour les applications nécessitant une température d'eau élevée.

    Caractéristiques principales

      • Réfrigérant à faible PRG
      • Circulateur EC intégré et ventilateurs
      • Conforme à la politique Build America Buy America
      • 170°F - température maximale de l'eau à 30°F ambiante
      • 140°F - température maximale de l'eau à 10°F ambiante
      • Capacité de réinitialisation extérieure intégrée et de demande de température fixe
      • Ventilateurs entièrement gainables à haute statique
      Spécification
      • Water Connections: 2" FPT Copper

        Design Water Flow Rate: 50.0 GPM

        External Head Allowance: 16.0 ft. hd.

        Min. Tank/Cycling Volume (10dT): 385 Gal.

        Min. Tank/Cycling Volume (30dT): 192 Gal.

        Compressor Type: Reciprocating

        Refrigerant: R513a

        Factory Charge: 73 lbs.

        Outlet Water Temp Range: 100°F - 170°F

        Ambient Operating Range: 10°F - 100°F

        Minimum Ambient Exposure: -13°F

        Maximum Working Pressure: 145 psig

        Dimensions: 72" L x 40" D x 101-1/4" H

        Design Air Flow Rate: 13,300 CFM

        Sound Pressure: 76.5 dBA (Front) / 71.9 dBA (Left) / 72 dBA (Right) / 77.9 dBA (Rear)

        External Static Pressure: 3.1 in. wcg

        Weight: 2,300 lbs. (Dry) / 2,362 lbs. (Operating)

        Salt Spray Resistance Cabinet/Evap: 1000 hrs.

        Certifications (Anticipated): AHRI 550, UL60335-1, UL60335-2-40, CSA C22.2 60335-1, CSA 60335-2-40

      Spécifications techniques
      • Réference unique.alectro-heat-pump-boiler
      • Famille de produitsSpace Heating & Cooling
      • Groupe de produitsAir Source Heat Pumps
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-15
      • Numéro d'édition1
      Liens
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
      • Code ETIMEC012034
      • Nom ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
      • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numéro OmniClass23-33 17 11 11
      • Titre OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps